The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Inter­rup­tores de corte em carga
  • Inter­rup­tores
  • HAE416
  • Inter­rup­tores modu­lares
  • Inter­rup­tores
  • Ver mais

Inter. corte visível 4P 160A 7,5M HAE416

EAN
3250613140427
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
121,16 €
/ Uni. *
121,16 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Inter. corte visível 4P 160A 7,5M

HAE416

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
  • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
  • Eixo de comu­tação 2 produtos disponíveis
  • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Bloco de contacto auxi­liar
  • Tampa de termi­nais
  • Eixo de comu­tação
  • Puxador de porta para manobra
  • HZC312

    Cont. aux. 2NA p/HAx, HIM

    13,33 €  / Uni.*
  • HZC311

    Cont. aux. NA+NF p/HAx, HIM

    13,33 €  / Uni.*
  • HZC218

    Jogo 2 cobre bornes 4P p/HAE, HIC mod.

    21,13 €  / Uni.*
  • HZC116

    Prol. eixo 320mm p/HAE

    16,23 €  / Uni.*
  • HZC115

    Prol. eixo 200mm p/HAE

    14,58 €  / Uni.*
  • HZC014

    Comando extr. p/porta p/HAE

    21,22 €  / Uni.*

Características técnicas

Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    160 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
    160 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    160 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    160 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
    160 A
  • Capa­ci­dade nominal de produção de curto-­cir­cuitos Icm infe­rior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-3
    7 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    4 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw IEC60947
    4 kA
Conexão
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    70 mm²
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    70 mm²
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    800 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    380 - 415 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    8000 V
Potência
  • Potência dissi­pada por polo
    7,50 W
  • Potência total dissi­pada em IN
    30 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
    105000 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
    56000 W
Equi­pa­mento
  • Acio­na­mento do motor opci­onal
    Não
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 70 °C
Tampa, porta
  • Bloqueável
    Sim
Segu­rança
  • Índice de proteção IP
    IP20
Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    4P
  • Número de polos
    4
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de giro curto
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Funções
  • É inversor
    Não
  • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
    Não
  • Versão de inter­ruptor prin­cipal
    Sim
  • Versão de chave de manu­ten­ção/­ser­viço
    Sim
  • Versão de inter­ruptor de segu­rança
    Sim
  • Versão como inter­rutor secci­o­nador compacto
    Sim
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    7,71
Insta­la­ção, montagem
  • Binário de aperto nominal
    4 - 4,4 Nm
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Dimen­sões
  • Altura
    84 mm
  • Largura
    135 mm
  • Profun­di­dade
    132 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration HAE416
PDF
Hager RoHS report HAE416
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HAE416 | Hager Portugal

    Descarregar imagem HAE416

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HAE416 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HAE416

    Inter. corte visível 4P 160A 7,5M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Portugal

    Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

    PDF
    1,07 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

    PDF
    604,46 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HA362 - Inter. corte aparente 3P 1250A
    HA362
    Inter. corte aparente 3P 1250A
    Preço
    919,60 €
    / Uni. *
    919,60 €
    / Uni. *
  • 2
    HA465 - Inter. corte aparente 4P 2000A
    HA465
    Inter. corte aparente 4P 2000A
    Preço
    2 698,20 €
    / Uni. *
    2 698,20 €
    / Uni. *
  • 3
    HA365 - Inter. corte aparente 3P 2000A
    HA365
    Inter. corte aparente 3P 2000A
    Preço
    2 496,11 €
    / Uni. *
    2 496,11 €
    / Uni. *
  • 4
    HA367 - Inter. corte aparente 3P 3200A
    HA367
    Inter. corte aparente 3P 3200A
    Preço
    4 080,61 €
    / Uni. *
    4 080,61 €
    / Uni. *
  • 5
    HAE412 - Inter. corte visível 4P 125A 7,5M
    HAE412
    Inter. corte visível 4P 125A 7, 5M
    Preço
    101,38 €
    / Uni. *
    101,38 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A