Inter. corte aparente 3P 400A HA356

EAN
3250613113568
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
259,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de pólos
    3 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Funcção inversor
    Não
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    380 / 415 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    1000 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    12000 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada em AC21 em categoria B
    400 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria A
    400 A
  • Corrente de corte - valor de crista
    6.5 kA
  • Intensidade nominal
    400 A
  • Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG
    50 kA
  • Corrente estipulada admissível durante 1 segundo
    13 kA
  • Corrente térmica ao ar livre
    400 A
  • Corrente nominal em AC21 em catgoria A
    400 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria B
    400 A
  • Corrente nominal em AC23 em catgoria A
    400 A
  • Corrente estipulada em AC23 em categoria B
    400 A
  • Corrente térmica convencional sob um armário a 40 ° C
    400 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    165 mm
  • Altura produto instalado
    235 mm
  • Largura produto instalado
    230 mm
Potência
  • Potência útil a 440/500V 50Hz
    150 kW
  • Potência total dissipada em IN
    32.4 W
  • Potência dissipada por pólo
    10.8 W
  • Potência de utilização a 400V em AC1
    263 kW
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Instalação, montagem
  • Tipo de fixação
    na platina
Ligação
  • Tipo de ligação
    intervalo
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Largura disponível para ligação por terminais
    185 mm²
  • Comando motor opcional
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA