The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Inter­rup­tores de corte em carga
  • Inter­rup­tores
  • HA306
  • Apare­lhos modu­lares
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Inter. corte visível 3P 125A 6M HA306

EAN
3250613113063
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
84,55 €
/ Uni. *
84,55 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Inter. corte visível 3P 125A 6M

HA306

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Bloco de contacto auxi­liar 1 produtos disponíveis
  • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Bloco de contacto auxi­liar
  • Puxador de porta para manobra
  • HZ022

    Cont. aux. NA+NF p/HA mod. 100 a 160A

    29,49 €  / Uni.*
  • HZC001

    Cmdo. extr. p/HA modular, HFD

    33,44 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    125 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
    63 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
    63 A
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    2,50 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw IEC60947
    2,50 kA
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    50 mm² max.
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    50 mm²
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    800 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    380 - 415 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    8000 V
Potência
  • Potência dissi­pada por polo
    5,70 W
  • Potência total dissi­pada em IN
    17,10 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
    82000 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
    28000 W
Equi­pa­mento
  • Acio­na­mento do motor opci­onal
    Não
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 70 °C
Tampa, porta
  • Bloqueável
    Sim
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    3P
  • Número de polos
    3
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de giro curto
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Funções
  • É inversor
    Não
  • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
    Não
  • Versão de inter­ruptor prin­cipal
    Sim
  • Versão de chave de manu­ten­ção/­ser­viço
    Sim
  • Versão de inter­ruptor de segu­rança
    Sim
  • Versão como inter­rutor secci­o­nador compacto
    Sim
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    6
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    6 - 6,6 Nm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Dimen­sões
  • Altura
    86,5 mm
  • Largura
    108 mm
  • Profun­di­dade
    90 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA306
PDF
Hager Relatório de RoHS HA306
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HA306 | Hager Portugal

    Descarregar imagem HA306

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HA306 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HA306

    Inter. corte visível 3P 125A 6M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Inter. a coupure visible HAx0x | Hager Portugal

    Inter. a coupure visible HAx0x

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    318,32 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HA452 - Disjuntor principal 4 polos para montagem em chapa. 160A
    HA452
    Inter. corte aparente 4P 160A
    Preço
    139,19 €
    / Uni. *
    139,19 €
    / Uni. *
  • 2
    HAB404 - Inter. corte aparente 4P 40A 3,5M
    HAB404
    Inter. corte aparente 4P 40A 3, 5M
    Preço
    41,08 €
    / Uni. *
    41,08 €
    / Uni. *
  • 3
    HAD310 - Inter. corte aparente 3P 100A 4,5M
    HAD310
    Inter. corte aparente 3P 100A 4, 5M
    Preço
    68,01 €
    / Uni. *
    68,01 €
    / Uni. *
  • 4
    HAC408 - Inter. corte aparente 4P 80A 4M
    HAC408
    Inter. corte aparente 4P 80A 4M
    Preço
    60,54 €
    / Uni. *
    60,54 €
    / Uni. *
  • 5
    HA356 - Inter. corte aparente 3P 400A
    HA356
    Inter. corte aparente 3P 400A
    Preço
    260,52 €
    / Uni. *
    260,52 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A