![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Aro c/porta 50mm c/fechad. p/GE113B GF113C
EAN
3250612860302
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
98,82 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Dimensões
-
Profundidade produto instalado50 mm
-
Altura produto instalado600 mm
-
Largura produto instalado344 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaCanhão barra dupla 3mm
-
Número de fechaduras da porta1
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Equipamento
-
Número de chaves1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências