Aro c/porta 25mm s/fechad. p/GE413B GF413B

EAN
3250612860449
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
142,13 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    990 mm
  • Largura produto instalado
    394 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA