Aro c/porta 25mm s/fechad. p/GE101B GF101B

EAN
3250612860401
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
83,08 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    475 mm
  • Largura produto instalado
    344 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA