Aro c/porta 25mm s/fechad. p/GE113B GF113B
EAN
3250612860418
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
86,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura600 mm
-
Largura344 mm
-
Profundidade25 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorCreme
-
MaterialPlástico
-
TratamentoEnvernizado
Arquitetura
-
PortasAbertura para a esquerda, Abertura para a direita
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP30
-
Recebe fechaduraFechadura em opção
Capacidade
-
Número de módulos0
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.