Base GBA 50x50 alumínio GBA500501ALU
EAN
4012740204705
Quantidade
24 Metros
Grupo
11
36,54 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
GBA452ALU
Tampa GBA alumínio
11,32 €/ Metro
Acessórios opcionais
-
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Junta da tampa para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Caixa de derivação para calha de parede 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura54 mm
-
Largura54 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior2500 - 2500 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
-
Largura da tampa 145 mm
-
Largura da tampa 20
-
Largura da tampa 30
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)4
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)15
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivo47 x 45 mm
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseNão
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
-
CorAlumínio
Conectividade
-
Acoplamento de calhasAcopladores como referência separada
Equipamento
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Mais transferências