The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de cablagem
    • Perfis de acaba­mento
    • FZ444
    EAN
    3250612764440
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Perfis de acaba­mento

    Calha de acabamento l.1050 RAL 9010 FZ444

    Preço
    184,73 €
    / Uni. *
    184,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Calha de acabamento l.1050 RAL 9010

    FZ444

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      4
    Dimen­sões
    • Altura
      195 mm
    • Largura
      1050 mm
    • Profun­di­dade
      155 mm
    • Compri­mento
      1050 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ444
    PDF
    Hager Relatório de RoHS FZ444
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ444 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ444

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ444 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ444

      Calha de acabamento l.1050 RAL 9010

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager Portugal

      Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

      Manual de instalação International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L22397030 - Topo dir./esq. RK 190 (par)
      L22397030
      Topo dir./esq. RK 190 (par)
      Preço
      19,35 €
      / Par *
      19,35 €
      / Par *
    • 2
      FB6019027030 - Tampa de fundo RK 190/230
      FB6019027030
      Tampa de fundo RK 190/230
      Preço
      12,94 €
      / Metro *
      12,94 €
      / Metro *
    • 3
      FB6011027030 - Tampa de fundo RK 110/150
      FB6011027030
      Tampa de fundo RK 110/150
      Preço
      7,22 €
      / Metro *
      7,22 €
      / Metro *
    • 4
      FB6015027035 - Tampa de fundo RK 150/190
      FB6015027035
      Tampa de fundo RK 150/190
      Preço
      10,87 €
      / Metro *
      10,87 €
      / Metro *
    • 5
      L23207035 - Topo dir./esq. RK 230 (par)
      L23207035
      Topo dir./esq. RK 230 (par)
      Preço
      22,15 €
      / Par *
      22,15 €
      / Par *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A