Placa passa-cabos p/bucins IP55 FZ408M
EAN
3250612765539
Quantidade
5 PCEs
Grupo
03
Preço
20,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado125 mm
-
Altura produto instalado15 mm
-
Largura produto instalado235 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioOutro
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ408M
PDF557 KB -
Certificado do produto
PDF259 KBPDF268 KB -
Declaração de conformidade
PDF393 KBPDF348 KBPDF380 KBPDF360 KBDeclaration
PDF335 KBDeclaration
PDF377 KBDeclaration
PDF314 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF355 KBDeclaration
PDF343 KBDeclaration
PDF726 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências