Placa passa-cabos p/bucins IP55 FZ406M

EAN
3250612765515
Quantidade
5 PCEs
Grupo
03
Preço
20,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    15 mm
  • Largura produto instalado
    235 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA