Perfil de acabamento l.1300 RAL 7035 FZ355
EAN
3250612763559
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
166,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de produtoCalhas técnicas
-
Modo de fixaçãoMontagem na parede
Dimensões
-
Profundidade produto instalado150 mm
-
Altura produto instalado190 mm
-
Comprimento1300 mm
-
Largura produto instalado1300 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Equipamento
-
Quantidade de secção em largura5
-
Nº de compartimentos1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ355
PDF163 KB
Mais transferências