Perfil de acabamento l.1050 RAL 7035 FZ354
EAN
3250612763542
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
146,79 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Equipamento
-
Número de secções4
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura1050 mm
-
Profundidade150 mm
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2010-06-17
PDF163,48 kB
Mais transferências