Contra porta interna a.1700 l.800 FX713
EAN
3250610681701
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
304,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
5 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1650 mm
-
Largura850 mm
-
Profundidade30 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta interior
Materiais
-
Código RAL7032
-
CorCinzento seixo
-
MaterialMetal
-
TratamentoRevestido a pó
Segurança
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP55
Equipamento
-
Número de secções4
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FX713
Contra porta interna a.1700 l.800
PDF
Mais transferências