The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FN697E

Montantes funcionais a.2100 s/célula FN697E

EAN
3250610189429
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
186,28 €
/ Uni. *
186,28 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Montantes funcionais a.2100 s/célula

FN697E

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Placa de fundo 3 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Placa de fundo
  • FN377E

    Painel lateral a.2100 p.800

    161,89 €  / Uni.*
  • FN367E

    Painel lateral a.2100 p.600

    127,76 €  / Uni.*
  • FN357E

    Painel lateral a.2100 p.400

    101,51 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    36,60 mm
  • Largura
    1991 mm
  • Profun­di­dade
    63 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration FN697E
PDF
Hager Relatório de RoHS FN697E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN697E | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN697E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FN697E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FN697E

    Montantes funcionais a.2100 s/célula

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A