Porta transparente a.1710 l.700 FM547

EAN
3250612635474
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
433,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    1710 mm
  • Largura produto instalado
    685 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • Número de fechaduras da porta
    2
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    mistura de materiais
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA