The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • quadro 5
    • FM541
    EAN
    3250612635412
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro 5

    Porta transparente a.660 l.700 FM541

    Preço
    226,46 €
    / Uni. *
    226,46 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta transparente a.660 l.700

    FM541

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 8 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • FZ597

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 1242E

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ450N

      Fechadura para IP44 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ449N

      Fechadura para IP44 barra dupla 3mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ453

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 455

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ452

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 405

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ451

      Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ450

      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ449

      Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm

      30,00 €  / Uni.*

    • FM201

      Armário mural IP55 a.660 l.700 p.260

      260,04 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      660 mm
    • Largura
      700 mm
    • Profun­di­dade
      54 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de porta do armário
      Porta fechada
    • Número de bloqueios
      2
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    • Recebe fecha­dura
      3 lados 7 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      2

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FM541
    PDF
    Relatório de RoHS FM541
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FM541 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FM541

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FM541 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FM541

      Porta transparente a.660 l.700

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Imagem EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Portugal

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaração de conformidade International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ451 - Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm
      FZ451
      Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ453 - Fechadura p/IP43/IP55 chave 455
      FZ453
      Fechadura p/IP43/IP55 chave 455
      Preço
      49,10 €
      / Uni. *
      49,10 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ452 - Fechadura p/IP43/IP55 chave 405
      FZ452
      Fechadura p/IP43/IP55 chave 405
      Preço
      49,10 €
      / Uni. *
      49,10 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ508 - Fecho escamoteável para IP55/IP65 chave 1242E
      FZ508
      Fecho escamoteável para IP55/IP65 chave 1242E
      Preço
      97,10 €
      / Uni. *
      97,10 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ450 - Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm
      FZ450
      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A