Porta opaca a.1260 l.700 FM535

EAN
3250612635351
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
178,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    58 mm
  • Altura produto instalado
    1260 mm
  • Largura produto instalado
    700 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA