Calha FB 82x130; 4 agrafos/m FB80130070301
EAN
4012740341110
Quantidade
16 Metros
Grupo
11
Preço
26,68 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Divisória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 1 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura82 mm
-
Largura130 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da tampa130 mm
-
Secção transversal interior8930 - 8930 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)33
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL7030
-
CorCinzento pedra
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP20
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 2
-
Número de partições conectáveis3
-
Clipe de fixação de cabos incluídoSim
-
Com película protetoraNão
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF367,99 kB -
STEP files
STEP files International 2023-02-02
STP133,35 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,76 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Mais transferências