Características técnicas
Dimensões
-
Altura82 mm
-
Largura130 mm
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCinzento pedra
-
Código RAL7030
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Equipamento
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
SobreposiçãoNão
-
Com tratamento antibacterianoNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
-
Séries relacionadasFB 80x130
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FB8013067030
Topo FB 80130
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
EC declaration of conformity FB
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Mais transferências