Separador p/ FB altura 80 M1346
EAN
4012740100434
Quantidade
50 Metros
Grupo
11
Preço
3,50 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura60 mm
-
Comprimento2000 mm
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorPreto
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Tipo de montagemSuspenso
-
Séries relacionadasFB 80x130
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Mais transferências