The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios
    • EPN513
    Telerruptor EPN513 com corrente nominal de 16A e tensão de bobina de 24V em uma largura de módulo. O Telerruptor possui um contato normalmente aberto (NO). Telerruptor também chamado de relé bistável. Controlado por pulso, por exemplo, de um botão de pressão. Para cargas menores, como iluminação, etc. Equipado com indicação de posição e chave de manobra manual.
    EAN
    3250612369584
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios

    Relé com contato normalmente fechado 16 A, AC-7a. Bobina 24 V. 1 módulo. EPN513

    Preço
    39,80 €
    / Uni. *
    39,80 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Relé com contato normalmente fechado 16 A, AC-7a. Bobina 24 V. 1 módulo.

    EPN513

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aparelho auxi­liar 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aparelho auxi­liar
    • EPN053

      Aux.1NA/NF p/com por contacto mantido

      37,53 €  / Uni.*
    • EPN052

      Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

      37,53 €  / Uni.*
    • EPN051

      Auxiliar 1NA/NF 1/2M

      37,53 €  / Uni.*
    • EPN050

      Auxiliar 1NA/NF p/cmdo centraliz. 1/2M

      37,53 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Corrente de repouso
      6 mA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      16 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NO
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      1
    Tensão
    • Tensão de comando AC
      24 - 24 V
    • Tensão de comando DC
      12 - 12 V
    • Tensão de comando 2
      12 - 12 V
    • Tensão de comando 1
      24 - 24 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      250 - 250 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      1,20 W
    • Consumo à chamada
      25 VA
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      63 mm
    Ilumi­nação
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
      800 VA
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
      900 VA
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NF
      0

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EPN513
    PDF
    Relatório de RoHS EPN513
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EPN513 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EPN513

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EPN513 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EPN513

      Telerruptor 24V 50Hz 1NA 1M

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EPN518 - Telerruptor 24V 50Hz 1NA+1NF 1M
      EPN518
      Telerruptor 24V 50Hz 1NA+1NF 1M
      Preço
      47,35 €
      / Uni. *
      47,35 €
      / Uni. *
    • 2
      EPN511 - Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
      EPN511
      Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
      Preço
      39,80 €
      / Uni. *
      39,80 €
      / Uni. *
    • 3
      EP411 - Telerruptor electr. 1NA 8-24V AC/DC
      EP411
      Telerruptor electr. 1NA 8-24V AC/DC
      Preço
      73,96 €
      / Uni. *
      73,96 €
      / Uni. *
    • 4
      EPN524 - Telerruptor com dois contatos fechados 16 A, AC-7a. Bobina 24 V. 1 módulo.
      EPN524
      Telerruptor 24V 50Hz 2NA 1M
      Preço
      50,77 €
      / Uni. *
      50,77 €
      / Uni. *
    • 5
      EPN521 - Telerruptor 12V 50Hz 2NA 1M
      EPN521
      Telerruptor 12V 50Hz 2NA 1M
      Preço
      50,77 €
      / Uni. *
      50,77 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A