The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios
    • EPN051
    Contato auxiliar EPN051. É instalado no lado esquerdo do relé de impulso. Quatro acessórios diferentes estão disponíveis: central LIGAR/-DESLIGAR para controle Espelho central da vários circuitos de iluminação, central LIGAR/DESLIGAR para controle central superior, além de controle central local e contato auxiliar. Com esses acessórios, todo o sistema de iluminação pode ser automatizado de maneira simples e econômica. Todos os relés possuem função de indicação para o estado do contato.
    EAN
    3250612360550
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios

    Contato auxiliar para telerruptores, 1 NA e 1 NF, 2A EPN051

    Preço
    37,53 €
    / Uni. *
    37,53 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contato auxiliar para telerruptores, 1 NA e 1 NF, 2A

    EPN051

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      2 A
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0,50
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,10 W
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      8,75 mm
    • Profun­di­dade
      58 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EPN051
    PDF
    Relatório de RoHS EPN051
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EPN051 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EPN051

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EPN051 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EPN051

      Auxiliar 1NA/NF 1/2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Portugal

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Manual de instalação da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EP411 - Telerruptor electr. 1NA 8-24V AC/DC
      EP411
      Telerruptor electr. 1NA 8-24V AC/DC
      Preço
      73,96 €
      / Uni. *
      73,96 €
      / Uni. *
    • 2
      EPN524 - Telerruptor com dois contatos fechados 16 A, AC-7a. Bobina 24 V. 1 módulo.
      EPN524
      Telerruptor 24V 50Hz 2NA 1M
      Preço
      50,77 €
      / Uni. *
      50,77 €
      / Uni. *
    • 3
      EPN511 - Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
      EPN511
      Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
      Preço
      39,80 €
      / Uni. *
      39,80 €
      / Uni. *
    • 4
      EPS450B - Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
      EPS450B
      Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
      Preço
      94,50 €
      / Uni. *
      94,50 €
      / Uni. *
    • 5
      EPN518 - Telerruptor 24V 50Hz 1NA+1NF 1M
      EPN518
      Telerruptor 24V 50Hz 1NA+1NF 1M
      Preço
      47,35 €
      / Uni. *
      47,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A