The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br
EE870
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
função
simulação de presença de uma pessoa ; pode ser utilizado como unidade simples, dispositivo principal ou extensão
-
modo de operação
com 2 modos de operação: ativação do tempo e da luz ativada ou modo de pulso
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão de serviço
230 V~ +10%/-15%
-
Altura produto instalado
2.5 m
-
-
Altura recomendada de montagem
2.5 m
-
Potência absorvida (standby)
≈ 1.2 W
-
Potência iluminação incandescente
2300 W
-
Área de detecção, semicircular
≈ 10 x 20 m
-
Alcance, lado
cada ≈ 10 m m
-
lente
Definição da lente vertical -30 ... + 90 °
-
Tensão de alimentação
230 V AC
-
ângulo de detecção
220 / 360 °
-
-
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 6 m
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
- com balastro eletrónico (EB)
580 W
-
Lâmpadas de poupança de energia
20 x 20 W
-
- compensado paralelamente
400 W /47 µF
-
Lâmpadas LED 230V
20 x 20 W
-
LED
com detecção por LED e indicador de modo
-
Lâmpadas incandescentes de halogéneo de 12 V
1500 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
2300 W
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
-
Tipo de contactos
livre de potêncial
-
Sensibilidade regulável
Sim
-
Sensibilidade de resposta, configurável
20…100 %
-
Intervalo de temporização
5s a 30 min
-
Tempo de comutação, ajustável
5 s…30 mn
-
regulação
com potenciómetros para ajuste minucioso da luminosidade de resposta, sensibilidade e retardamento
-
Componente
com material de fixação
-
Isolado
com contacto de livre potencial
-
balanço
com balanço vertical e rotação horizontal
-
Classe de protecção
Classe II
-
protecção
com protecção contra rastejamento para a parte inferior
-
Temperatura de funcionamento
-20…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca ; poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA