Detector pres. 360º encastr. DALI/DSI EE816
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para detetores de movimento 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de presença
-
Ângulo de deteção360 - 360
-
Ângulo de deteção horizontal360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização1 Min - 1 h
-
Sensibilidade de resposta ajustávelNão
-
Atraso ao desligar0
-
Atraso ao ligar0
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
-
Alimentação da lâmpada LED0
-
Nível de deteção5 - 1000 lx
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Largura80 mm
-
Profundidade da montagem70 mm
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
-
Altura de instalação2 - 4 m
-
Diâmetro80 mm
-
Diâmetro incorporado68 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9001
-
MaterialPlástico
-
AcabamentoMate
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP41
Equipamento
-
Carga capacitivaSim
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
Possibilidade de montagem no tetoNão
Texto
-
FunçãoSó pode ser utilizado como unidade individual
-
Modo de funcionamentoModos de funcionamento: semiautomático, automático, programação, dia, corredor, escritório, modo de teste
-
Modo de instalaçãoCom clipes de mola para instalação no teto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +10%/-15%
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal7 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral6 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EE816
Detector pres. 360º encastr. DALI/DSI
PDF -
Manual de instalação
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF895,71 kB
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
Manual de instalação es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF927,75 kB
Notice EE816 FR-GB
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF346,08 kB
Notice EE816 PT-IT
Manual de instalação it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF344,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF126,71 kB
Mais transferências