Mini-coluna DA200 dupla ap.45mm DAP245650ELN
EAN
4012740029728
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
162,10 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade130 mm
-
Largura68 mm
-
Altura de instalação0,65 - 0,65 m
-
Ajuste de altura0
-
Secção transversal interior3600 - 3600 mm²
-
Forma da colunaRetangular
-
Largura da tampa45 mm
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis2
Equipamento
-
AjustávelNão
-
É portátilNão
Cabo
-
Posição da entrada de cabosFundo
Instalação / montagem
-
Possibilidade de montagem no tetoNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-03-09
PDF109,49 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mais transferências