The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Inter­rup­tores dife­ren­ciais com rearme
  • CFA240SP
  • Apare­lhos modu­lares

Int. dif rear aut PRO 2P 40A 300mA tipoA CFA240SP

EAN
3250611653172
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
223,83 €
/ Uni. *
223,83 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Int. dif rear aut PRO 2P 40A 300mA tipoA

CFA240SP

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
  • Bloco de contacto auxi­liar 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • Bloco de contacto auxi­liar
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,45 €  / Uni.*
  • CZN200P

    Contacto aux. p/Int. dif. Rearm PRO 2P

    32,49 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    1P+N
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    40 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    300 mA
  • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
    0,63 kA
  • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
    6 kA
  • Corrente nominal a -25 °C
    40 A
  • Corrente nominal a -20 °C
    40 A
  • Corrente nominal a -15 °C
    40 A
  • Corrente nominal a -10 °C
    40 A
  • Corrente nominal a -5 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 0 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 5 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 10 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 15 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 20 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 25 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 30 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 35 °C
    40 A
  • Corrente nominal a 40 °C
    40 A
Insta­lação / montagem
  • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
    3 - 3 Nm
  • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
    3 - 3 Nm
  • Tipo de conexão para produtos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Binário de aperto nominal
    3 - 3 Nm
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão máx. de funci­o­na­mento
    253 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    3
Compa­ti­bi­li­dade
  • Adequado para calha DIN
    Sim
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    A
  • Índice de proteção IP
    IP20
Liga­ções
  • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1,5 - 35,0 mm²
  • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1,5 - 35,0 mm²
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    5,40 W
Condi­ções de utili­zação
  • Tropi­ca­li­zação
    95%/55 ºC
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    1000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    4000
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Dimen­sões
  • Altura
    106 mm
  • Largura
    54 mm
  • Profun­di­dade
    74 mm

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem CFA240SP | Hager Portugal

    Descarregar imagem CFA240SP

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto CFA240SP | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto CFA240SP

    Int. dif rear aut PRO 2P 40A 300mA tipoA

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

    PDF
    1,51 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-07-05

    PDF
    481,81 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    CZN200P - Contacto aux. p/Int. dif. Rearm PRO 2P
    CZN200P
    Contacto aux. p/Int. dif. Rearm PRO 2P
    Preço
    32,49 €
    / Uni. *
    32,49 €
    / Uni. *
  • 2
    CFA463SP - Int. dif rear aut PRO 4P 63A 300mA tipoA
    CFA463SP
    Int. dif rear aut PRO 4P 63A 300mA tipoA
    Preço
    414,87 €
    / Uni. *
    414,87 €
    / Uni. *
  • 3
    CDA440SP - Int. dif rear aut. PRO 4P 40A 30mA tipoA
    CDA440SP
    Int. dif rear aut. PRO 4P 40A 30mA tipoA
    Preço
    406,96 €
    / Uni. *
    406,96 €
    / Uni. *
  • 4
    CDA240SC - Inter. dif. rearm auto 2P 40A 30mA tipoA
    CDA240SC
    Inter. dif. rearm auto 2P 40A 30mA tipoA
    Preço
    231,84 €
    / Uni. *
    231,84 €
    / Uni. *
  • 5
    CFA425SP - Int. dif rear aut PRO 4P 25A 300mA tipoA
    CFA425SP
    Int. dif rear aut PRO 4P 25A 300mA tipoA
    Preço
    335,74 €
    / Uni. *
    335,74 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A