Contacto aux. p/Int. dif. Rearm PRO 2P CZN200P
EAN
3250611618997
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
34,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal 230 V AC150,10 A
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Ligações
-
Tipo de contactosContacto flutuante
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 2.5 mm²
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoAC/DC
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14
PDF507,01 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-05
PDF481,81 kB
Mais transferências