The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Proteção
    • Inter­rup­tores dife­ren­ciais com rearme
    • CDA463SP
    EAN
    3250611653158
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­tores dife­ren­ciais com rearme

    Int. dif rear aut. PRO 4P 63A 30mA tipoA CDA463SP

    Preço
    519,73 €
    / Uni. *
    519,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Int. dif rear aut. PRO 4P 63A 30mA tipoA

    CDA463SP

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P+N
    • Número de polos
      4
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      30 mA
    • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
      0,63 kA
    • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
      6 kA
    • Corrente nominal a -25 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      63 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      3 - 3 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      3 - 3 Nm
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Binário de aperto nominal
      3 - 3 Nm
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      440 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      7
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1,5 - 35,0 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1,5 - 35,0 mm²
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      12 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tropi­ca­li­zação
      95%/55 °C
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      1000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Dimen­sões
    • Altura
      106 mm
    • Largura
      125 mm
    • Profun­di­dade
      74 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    Relatório de RoHS CDA463SP
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem CDA463SP | Hager Portugal

      Descarregar imagem CDA463SP

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto CDA463SP | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto CDA463SP

      Int. dif rear aut. PRO 4P 63A 30mA tipoA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15

      PDF
      1,92 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      CFA240SP - Interruptor diferencial rearme automático PRO 2 Pólos 40A 300mA tipoA
      CFA240SP
      Interruptor diferencial rearme automático PRO 2 Pólos 40A 300mA tipoA
      Preço
      246,75 €
      / Uni. *
      246,75 €
      / Uni. *
    • 2
      CDA425SP - Int. dif rear aut. PRO 4P 25A 30mA tipoA
      CDA425SP
      Int. dif rear aut. PRO 4P 25A 30mA tipoA
      Preço
      420,59 €
      / Uni. *
      420,59 €
      / Uni. *
    • 3
      CDA440SP - Int. dif rear aut. PRO 4P 40A 30mA tipoA
      CDA440SP
      Int. dif rear aut. PRO 4P 40A 30mA tipoA
      Preço
      448,63 €
      / Uni. *
      448,63 €
      / Uni. *
    • 4
      CFA225SP - Int. dif rear aut PRO 2P 25A 300mA tipoA
      CFA225SP
      Int. dif rear aut PRO 2P 25A 300mA tipoA
      Preço
      231,33 €
      / Uni. *
      231,33 €
      / Uni. *
    • 5
      CDA263SC - Inter. dif. rearm auto 2P 63A 30mA tipoA
      CDA263SC
      Inter. dif. rearm auto 2P 63A 30mA tipoA
      Preço
      296,08 €
      / Uni. *
      296,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A