Ângulo exterior BRP 65170, alu • BRP651703HLAN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Sistema de calhas de insta­lação
  • Apare­lhagem universal e modular 45mm
  • BRP651703HLAN

Ângulo exterior BRP 65170, alu

BRP651703HLAN

  • Calhas Técnicas

Ângulo exterior BRP 65170, alu BRP651703HLAN

EAN
4012740222846
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
35,19 €
/ Uni. *
35,19 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    68 mm
  • Largura
    170 mm
Aces­só­rios
  • Tipo de aces­sório
    Moldado
Confi­gu­ração
  • Sobre­po­sição
    Sim
Modo de confi­gu­ração
  • Área de ângulo
    85 - 95
Insta­lação / montagem
  • Perfu­ração da base
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    PC-ABS
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
  • Cor
    Alumínio
Equi­pa­mento
  • Com pelí­cula prote­tora
    Não
  • Séries rela­ci­o­nadas
    BRAP 65x170

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2020-06-03
PDF
197,90 kB
REACH declaration BRP651703HLAN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRP651703HLAN (english)
PDF
103,59 kB

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    BRAP651001ELN - Base BRAP 65x100
    BRAP651001ELN
    Base BRAP 65x100
    Preço
    49,43 €
    / Metro *
    49,43 €
    / Metro *
  • 2
    BRAP651301ELN - Base BRAP 65x130
    BRAP651301ELN
    Base BRAP 65x130
    Preço
    64,98 €
    / Metro *
    64,98 €
    / Metro *
  • 3
    BRAP651701ELN - Base BRAP 65x170
    BRAP651701ELN
    Base BRAP 65x170
    Preço
    79,58 €
    / Metro *
    79,58 €
    / Metro *
  • 4
    BRAP0802ELN - Tampa BRAP
    BRAP0802ELN
    Tampa BRAP
    Preço
    17,50 €
    / Metro *
    17,50 €
    / Metro *
  • 5
    L6532ELN - Topo BRAP 65100
    L6532ELN
    Topo BRAP 65100
    Preço
    9,74 €
    / Uni. *
    9,74 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A