Calha cablagem BA7A 100x80mm BA7A100080

EAN
4012740199094
Quantidade
16 MTRs
Grupo
11
Preço
13,64 €
/ Metro *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexível
    Não
Configuração
  • Configuração des abas
    Estampado
Corrente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
    Sim
Dimensões
  • Altura da calha
    100 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    80 mm
  • Amplitude dos cortes laterais
    6 mm
  • Largura da lingueta
    6.5 mm
Tampa, porta
  • Forma da tampa
    a granel
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Material
    PVC
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Perfuração do pedestal
    EN 50085-2-3:1999
Cabo
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    272
  • Secção Interna / Usual
    6738 mm²
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    195
  • Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)
    378
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Classificação UL 94
    V0
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Classe de resistência ao fogo
    M1
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA