![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Calha cablagem BA7A 100x40mm BA7A100040
EAN
4012740212618
Quantidade
20 MTRs
Grupo
11
Preço
10,27 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexívelNão
Configuração
-
Configuração des abasEstampado
Corrente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSim
Dimensões
-
Altura da calha100 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da calha40 mm
-
Amplitude dos cortes laterais6 mm
-
Largura da lingueta6.5 mm
Tampa, porta
-
Forma da tampaa granel
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
MaterialPVC
-
Grupo materialplástico
Instalação, montagem
-
Perfuração do pedestalEN 50085-2-3:1999
-
Tipo de montagemperfuração inferior
Cabo
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)125
-
Secção Interna / Usual3328 mm²
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)89
-
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)173
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-3
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Documentos
-
Imagem do produto
-
STEP files
STP1 MB -
Ficha de dados do produto
Ficha técnica de produto para BA7A100040
PDF395 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências