Moldura s/halog. ATH 12x20; compr. 2,10m ATH122009016B
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de derivação para canal de condução de cabos 2 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Tampa da junta para conduta de instalação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura13 mm
-
Largura24 mm
-
Comprimento2100 mm
-
Largura da tampa12 mm
-
Secção transversal interior240 - 240 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
-
Tipo de tampaPré-montado
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)1
Materiais
-
MaterialPC-ABS
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco trânsito
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento15 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1-1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Instalação, montagem
-
Perfuração da baseSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto ATH122009016B
Moldura s/halog. ATH 12x20; compr. 2,10m
PDF -
Declaração de conformidade
EU-Declaration ATH T064A DE_EN 12082019
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF52,54 kB
Mais transferências