Derivação p/ ATA 12200/300 - EK EK40040829016

EAN
4012740017459
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
6,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    40 mm
  • Largura da calha
    40 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    63 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    ABS
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Acessórios incluídos
  • Configuração acessórios
    Moldado
Equipamento
  • Adaptador perfil pedestal com
    caminho de cabos
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA