Moldura ATA 20x50; compr. 2,00m; 2 sep. ATA205029016
EAN
4012740017138
Quantidade
32 Metros
Grupo
11
Preço
6,89 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Peça em T para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 5 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura20 mm
-
Largura52 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior900 - 900 mm²
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)4
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco trânsito
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 65 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições2
-
Número de compartimentos3 - 3
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação de cabos incluídoSim
-
Com película protetoraNão
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mais transferências