Ângulo plano ATA20500/1/2 ATA205059016

EAN
4012740017169
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
3,58 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Dimensões
  • Altura da calha
    20 mm
  • Comprimento
    78 mm
  • Largura da calha
    52 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    ABS
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Configurações
  • Área de ângulo
    90 °
Acessórios incluídos
  • Configuração acessórios
    Moldado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA