The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 926002509
    EAN
    4011334340478
    Quantidade
    1 Uni.

    Integro - tomada USB carreg., branco mt 926002509

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - tomada USB carreg., branco mt

    926002509

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
    5,69 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91887
    91887
    Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
    2,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91883
    91883
    Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
    2,61 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão de entrada
      100 - 240 V
    • Tensão de saída
      5 - 5 V
    Dimen­sões
    • Altura
      55,60 mm
    • Largura
      55,60 mm
    • Profun­di­dade
      44 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      2
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,05 W
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,50 A
    • Corrente de saída
      500 mA
    Texto
    • Conec­tores e termi­nais
      Com 2 tomadas USB tipo A
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Proteção
      Sem proteção de contacto apri­mo­rada

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 926002509
    PDF
    Hager Relatório de RoHS 926002509
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 926002509 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 926002509

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 926002509 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 926002509

      Integro - tomada USB carreg., branco mt

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05) | Hager Portugal

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

      Manual de instalação en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A