The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 862632502
    EAN
    4011334383031
    Quantidade
    200 Peças
    Grupo
    23

    Integro - tomada NEMA 5-15R, branco mate 862632502

    Preço
    13,13 €
    / Uni. *
    13,13 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - tomada NEMA 5-15R, branco mate

    862632502

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
    5,69 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91820
    91820
    Integro - caixa x1 protecção prof:35, 5mm
    2,40 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91887
    91887
    Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
    2,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91883
    91883
    Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
    2,61 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      125 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      15 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de montagem
      Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      NEMA
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Não
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    • Sistema
      integro

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 862632502
    PDF
    Relatório de RoHS 862632502
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 862632502 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 862632502

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 862632502 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 862632502

      Integro - tomada NEMA 5-15R, branco mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-21

      PDF
      226,75 kB
      Imagem Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager Portugal

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Declaração de conformidade International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A