The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 862542505
    EAN
    4011334351054
    Quantidade
    200 Peças

    Integro - tomada NEMA 6-20R, antrac mate 862542505

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - tomada NEMA 6-20R, antrac mate

    862542505

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
    5,69 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91820
    91820
    Integro - caixa x1 protecção prof:35, 5mm
    2,40 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91887
    91887
    Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
    2,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91883
    91883
    Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
    2,61 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      20 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      7021
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    • Profun­di­dade
      28 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      19 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de montagem
      Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      NEMA
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Não
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 862542505
    PDF
    Relatório de RoHS 862542505
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 862542505 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 862542505

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 862542505 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 862542505

      Integro - tomada NEMA 6-20R, antrac mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager Portugal

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Declaração de conformidade International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09

      PDF
      441,13 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A