EAN
4011334437048
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
61,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Power over Ethernet (PoE)
    0 h
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação (ohmica / indutiva)
    máx. 5 A A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • Profundidade de montagem do guia de garra
    32 mm
  • Profundidade de montagem da caixa
    22 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    máx. 100 m
  • Comprimento do cabo, extensões
    Máx. 50 m m
Equipamento
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores, Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    Série 1930/R.classic
  • Série
    Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA