EAN
4011334438212
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
66,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • Profundidade de montagem do guia de garra
    32 mm
  • Profundidade de montagem da caixa
    22 mm
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    1500 VA
  • Consumo de energia (modo de espera)
    < 0.3/0.7 W
  • Carga mínima de contacto
    ≈ 15 W
  • Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo
    1500 W
Medição
  • entrada para extensão
    com entrada da unidade de extensão para botão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detector de movimento
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    não se aplica
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    1000 W
  • capacitiveload
    1100 VA
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • pwrdimmableenergysavinglamps
    440 W
  • Lâmpadas fluorescentes compactas com balastro eletrónico
    22 x 20 W
  • - no circuito duo
    1000 W
  • - compensado paralelamente
    1000 W
Gestão de iluminação LED
  • Lâmpadas LED Retofit 230V
    440 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    2300 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Terminais de parafuso
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    máx. 100 m
  • Comprimento do cabo, extensões
    Máx. 50 m m
Equipamento
  • Interruptores / tomadas
    também utilizável como interruptor de relé de botão de pressão
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento ; Sistemas de rádio-operação KNX ; Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Série 1930/R.classic
  • Série
    Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA