![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampa p/ det mov K.x KNX, alu 80960471
EAN
3250617154703
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
11,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
comutadorcom interruptor para OFF / automático / ON
Detecção
-
Ángulo de detección vertical0 / 7 °
-
Ángulo de detección horizontal0 / 180 °
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes0 W
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórios para detectores de movimentoOutro
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores
-
Série de design principalKNX - Berker K.1/K.5
-
SérieKNX, Berker K.1, Berker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências