![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Detector movimento KNX K.x/Q.x 1,1m 80262170
EAN
3250617153324
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
95,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Duração de impulso máximo30 mn
-
comutadorcom interruptor para OFF / automático / ON
-
modo de operaçãocom modo de ensaio
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)10 mA
Dimensões
-
altura óptima de montagem1.1 m
Medição
-
Área de detecção, rectangular≈ 12 x 16 m
Alcance
-
Capacidade de transmissão máxima frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral8 m
Detecção
-
Ángulo de detección vertical0 / 7 °
-
Ângulo de detecção, ajustávelcada lado ≈ 45…90 °
-
Ángulo de detección horizontal90 / 180 °
-
Tipo de captorDetector movimento
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfícieoutro
Gestão de iluminação
-
Brilho de resposta, ajustável≈ 5…1000 lx
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes0 W
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
Temporização mínima10 s
-
Tempo de comutação, ajustável10 s…30 mn
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores
-
SérieKNX, Berker Q.1, Berker K.1, Berker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 80262170
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD254 KBETS Database for 80262xxx
KNXPROD254 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para 80262170
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para 80262170
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para 80262170
PDF2 MB -
Declaração de conformidade
PDF257 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências