The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 75665692
    EAN
    4011334372240
    Quantidade
    1 Uni.

    B.IQ - BP KNX IV 5 tec+termóst, vdr prt 75665692

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    B.IQ - BP KNX IV 5 tec+termóst, vdr prt

    75665692

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Acoplador Bus FMD KNX
    88,06 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Porta-e­ti­quetas 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta-e­ti­quetas
    • 75900082

      B.IQ - etiquetas 5 teclas

      20,49 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      187,80 mm
    • Largura
      88,50 mm
    • Profun­di­dade
      16,65 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      12
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Vidro
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Ecrã
    • Com display
      Sim
    Texto
    • Função
      Para funções de inter­rup­tor, botão de pres­são, vari­a­do­res, estores e termós­tato, Com função de proteção de válvula, Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
    • Modo de funci­o­na­mento
      Modos de funci­o­na­mento do contro­la­dor: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/­calor
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento
    • Tempe­ra­tura
      Medição da tempe­ra­tura através do sensor de tempe­ra­tura interno e/ou de um objeto de comu­ni­cação externo (relação de medição para­me­tri­zá­vel), Forne­ci­mento do valor da tempe­ra­tura interna através de um objeto de comu­ni­cação
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75665692 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 75665692

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75665692 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75665692

      B.IQ - BP KNX IV 5 tec+termóst, vdr prt

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Portugal

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Ferramenta de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Portugal

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Imagem KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B) | Hager Portugal

      KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)

      Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,75 MB
      Imagem KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B) | Hager Portugal

      KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)

      Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

      ZIP
      6,41 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Portugal

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Imagem Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Portugal

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Imagem Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Portugal

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A