B.IQ - etiquetas 5 teclas 75900082

EAN
4011334257448
Quantidade
100 PCEs

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5.7 mm
  • Altura
    144.2 mm
  • Largura
    151.6 mm
Identificação
  • Série de design principal
    B.IQ
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA