The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Berker B.IQ
  • 75168692
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro preto 75168692

EAN
4011334372158
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
285,99 €
/ Uni. *
285,99 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro preto

75168692

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
75040001
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
83,41 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Porta-e­ti­quetas 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Porta-e­ti­quetas
  • 75900081

    B.IQ - etiquetas 4 teclas

    14,77 €  / Uni.*

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Não
Dimen­sões
  • Altura
    118,10 mm
  • Largura
    88,50 mm
  • Profun­di­dade
    16,65 mm
Equi­pa­mento
  • Número de pontos de comando
    8
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Vidro
  • Acaba­mento
    Brilhante
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Ecrã
  • Com display
    Não
Textos
  • Proteção
    Com proteção contra desman­te­la­mento

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 75168692
PDF
Hager Relatório de RoHS 75168692
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75168692 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75168692

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 75168692 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 75168692

    B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro preto

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager Portugal

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Manual de instalação en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Imagem KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager Portugal

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    75163592 - B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf,vidro preto
    75163592
    B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, vidro preto
    Preço
    210,70 €
    / Uni. *
    210,70 €
    / Uni. *
  • 2
    75162592 - B.IQ - BP KNX 2 teclas Comf, vidro preto
    75162592
    B.IQ - BP KNX 2 teclas Comf, vidro preto
    Preço
    167,14 €
    / Uni. *
    167,14 €
    / Uni. *
  • 3
    75164093 - B.IQ - BP KNX 4 teclas, inox
    75164093
    B.IQ - BP KNX 4 teclas, inox
    Preço
    168,02 €
    / Uni. *
    168,02 €
    / Uni. *
  • 4
    75164094 - B.IQ - BP KNX 4 teclas, alu
    75164094
    B.IQ - BP KNX 4 teclas, alu
    Preço
    168,02 €
    / Uni. *
    168,02 €
    / Uni. *
  • 5
    75164099 - B.IQ - BP KNX 4 teclas, branco
    75164099
    B.IQ - BP KNX 4 teclas, branco
    Preço
    95,11 €
    / Uni. *
    95,11 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A