Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Porta-etiquetas 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
MontagemEncastrar
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
-
Altura88,50 mm
-
Largura88,50 mm
-
Profundidade15 mm
-
Número de pontos de comando6
-
Com sinalizadores LEDSim
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
MaterialTermoplástico
-
AcabamentoMate
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Com displayNão
-
FunçãoPara funções de interruptor, botão de pressão, variador e estores
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
-
Ligação de bus incluídaNão
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Telegrama KNX genérico
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 75163599
B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)
Manual de instalação International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Ferramenta
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Ferramenta de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD199,62 kBKNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD1200,26 kB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-05
PDF258,73 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-05
PDF258,49 kB