The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Berker Touch Sensor
  • 75143165
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

Touch Sensor R.1 x3 pers., vidro preto 75143165

EAN
4011334381099
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
557,31 €
/ Uni. *
557,31 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Touch Sensor R.1 x3 pers., vidro preto

75143165

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
1809
1809
TS - caixa encastrar, oval
7,76 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
1824
1824
TS - caixa encastrar divisórias, oval
7,76 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis
  • 161

    Sonda temperatura chão / remota

    27,15 €  / Uni.*

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Sim
Potência
  • Consumo de corrente
    12,50 mA
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    12,90 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    16 mm
  • Altura
    152 mm
  • Largura
    81 mm
  • Profun­di­dade
    23 mm
Equi­pa­mento
  • Número de pontos de comando
    6
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Vidro
  • Acaba­mento
    Brilhante
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Ecrã
  • Com display
    Sim
Textos
  • Função
    Funções para inter­rup­tor, botão de pres­são, reós­tato ou comando de estores, Função de bloqueio da super­fície do sensor, p. ex., para a limpeza da super­fície do vidro
  • Modo de insta­lação
    Para montagem vertical
  • Tempe­ra­tura
    Ligação adici­onal para sensor de tempe­ra­tura externo, Sensor de tempe­ra­tura inte­grado para operação como unidade de extensão do contro­lador, Medição da tempe­ra­tura através do sensor de tempe­ra­tura interno ou de um objeto de comu­ni­cação externo

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 75143165
PDF
Hager Relatório de RoHS 75143165
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75143165 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75143165

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 75143165 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 75143165

    Touch Sensor R.1 x3 pers., vidro preto

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Portugal

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Manual de instalação en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Imagem KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Imagem KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    TXA114 - Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
    TXA114
    Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
    Preço
    340,43 €
    / Uni. *
    340,43 €
    / Uni. *
  • 2
    TGA200 - Fonte alimentação 24V DC 1A
    TGA200
    Fonte alimentação 24V DC 1A
    Preço
    143,29 €
    / Uni. *
    143,29 €
    / Uni. *
  • 3
    75143865 - Touch Sensor R.1 x3, vidro preto
    75143865
    Touch Sensor R.1 x3, vidro preto
    Preço
    403,14 €
    / Uni. *
    403,14 €
    / Uni. *
  • 4
    75643060 - Touch S. R.1 tecla x3 + termóst vdr br
    75643060
    Touch S. R.1 tecla x3 + termóst vdr br
    Preço
    466,32 €
    / Uni. *
    466,32 €
    / Uni. *
  • 5
    75642060 - Touch S. R.1 x2 + termóst vdr br
    75642060
    Touch S. R.1 x2 + termóst vdr br
    Preço
    431,36 €
    / Uni. *
    431,36 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A