![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
TS Sensor - tecla x3 pers.c/BCU, vdr alu 75143134
EAN
4011334383864
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
543,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
-
funçãofunções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas0
-
operaçãooperação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
Dimensões
-
Profundidade37.7 mm
-
Profundidade5.7 mm
-
Dimensões (L x A X P)86 x 160 x 5.7 mm
-
Altura160 mm
-
Largura86 mm
Potência
-
Consumo12.5 mA
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãNão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio de vidro
-
CorAlumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialVidro
-
Tipo de tratamento da superficietampografia
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Número de pontos de actuação6
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
Série de design principalKNX - berker TS Sensor - configurado
-
SérieKNX, Sensor Berker TS
Instruções
-
Texto de indicaçãoAdequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MB -
Declaração de conformidade
PDF299 KBPDF291 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências