S.1 - Kit chamada emerg., monobl, brc mt 52009909
Preço
318,00 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dispositivos de comutação domésticos para aplicação possivel 18 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
Dimensões
-
Altura185 mm
-
Largura100 mm
-
Profundidade155 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 52009909
S.1 - Kit chamada emerg., monobl, brc mt
PDF -
Manual de instalação
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Manual de instalação en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23
PDF194,08 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,90 kB
Mais transferências